• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Tous les détecteurs optoélectroniques
  5. O8P205

Système réflex

O8P205

O8P-DNKG/0,30M/AS/4P

Système réflex

O8P205

O8P-DNKG/0,30M/AS/4P

  • Forme de construction particulièrement petite pour utilisation dans des encombrements étroits
  • Pour la détection fiable de la position dans le domaine de la technique d'alimentation et de la manutention
  • Détection précise d'objets particulièrement petits, très plats ou fortement réfléchissants
  • Immédiatement opérationnel grâce au réglage fixe
  • Portée très élevée
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière rouge
Boîtier rectangulaire
Application
Caractéristique spécifique filtre de polarisation
Principe de fonctionnement Système réflex
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] 20; ((24 V))
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière rouge
Longueur d'onde [nm] 633
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie obscurcissement
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 1000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Zone de détection
Portée sur réflecteur "nid d'abeille" [m] 0,02...1,8; (Réflecteur « nid d’abeille » Ø 30 E20004)
Portée réglable non
Diamètre max. du spot lumineux [mm] 120
Dimensions du spot lumineux valables pour pour la portée maximale
Filtre de polarisation oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...60
Indice de protection IP 65; IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [Années] 1067
Homologation UL
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
alimentation en tension Limited Voltage/Current
N° d'agrément UL E015
Numéro de fichier UL E174191
Données mécaniques
Poids [g] 22,9
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 28,1 x 8,1 x 14,4
Matières boîtier: ABS; inox (1.4404 / 316L)
Matière lentille
PMMA
Orientation de la lentille détection latérale
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 0,3 m, PVC, noir, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm²
Raccordement Connecteur: 1 x M8; codage: A
Diagrammes et courbes
courbe capacité de réserve
x: distance [mm]
y: facteur capacité de réserve