• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Tous les détecteurs optoélectroniques
  5. OA5104

Système réflex

OA5104

OAR-FCKG

Système réflex

OA5104

OAR-FCKG

  • Portée très élevée
  • Réglage intuitif de la sensibilité et de la durée de la temporisation de commutation
  • Eclairage/obscurcissement programmable
  • Avec sortie de contrôle de fonction pour la signalisation de l'encrassement ou du désajustage
  • Indication par LED pour le contrôle de disponibilité, état de commutation et fonction
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière infrarouge
Boîtier rectangulaire
Application
Caractéristique spécifique Sortie de contrôle
Principe de fonctionnement Système réflex
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] < 50
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm] 880
Sorties
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie éclairement / obscurcissement; (programmable)
Sortie de contrôle oui
Courant de sortie sortie de contrôle [mA] 10
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Courant de sortie 2 sorties [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 300
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée sur réflecteur "nid d'abeille" [m] 0,25...10; (Réflecteur « nid d’abeille » Ø 80 E20005)
Portée réglable oui
Diamètre max. du spot lumineux [mm] 350
Dimensions du spot lumineux valables pour pour la portée maximale
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...60
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
MTTF [Années] 402
Données mécaniques
Poids [g] 284,5
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 90 x 30 x 70
Matières PPO modifié
Matière lentille
PMMA
Orientation de la lentille détection latérale
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Fonction 1 x LED, rouge
Accessoires
Fourniture
Equerre de fixation: 1, E20514
tournevis
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Bornes de raccordement: ...1,5 mm²; Gaine de câble: Ø 4,5...10 mm; Presse-étoupe: M16 X 1,5
Diagrammes et courbes
courbe capacité de réserve