- Produits
- OG5110
Barrage photoélectrique récepteur
OG5110
OGE-FNKG/V4A/US-100
Barrage photoélectrique récepteur
OG5110
OGE-FNKG/V4A/US-100
article arrêté
Article de remplacement: OGE503 Comparaison de produits: OG5110 / OGE503 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Boîtier | boîtier fileté |
---|
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés; Sortie de contrôle |
---|---|
Principe de fonctionnement | Barrage photoélectrique |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 24 |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Sorties
Technologie | NPN |
---|---|
Fonction de sortie | éclairement / obscurcissement; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Sortie de contrôle | oui |
Chute de tension max. sortie de contrôle [V] | 3,5 |
Courant de sortie sortie de contrôle [mA] | 10 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 500 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Emetteur / récepteur | récepteur |
---|---|
Portée [m] | < 15 |
Portée réglable | oui |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 68 |
Tests / homologations
CEM |
|
---|
Données mécaniques
Boîtier | boîtier fileté | |
---|---|---|
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 70,5 | |
Désignation du filetage | M18 x 1 | |
Matières | inox (1.4404 / 316L); PBT | |
Matière lentille |
|
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|