- Produits
- OGS702
Barrage photoélectrique laser émetteur
OGS702
OGSLOOKG/US100
Barrage photoélectrique laser émetteur
OGS702
OGSLOOKG/US100
- Détection fiable de très petits objets
- Boîtier robuste en inox pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
- Portée très élevée
- Orientation simple par spot laser visible
- Très bon rapport qualité-prix
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière rouge |
---|---|
Classe de protection laser | 1 |
Boîtier | boîtier fileté |
Application
Principe de fonctionnement | Barrage photoélectrique |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 13 |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière rouge |
Durée de vie typique [h] | 50000 |
Zone de détection
Emetteur / récepteur | émetteur |
---|---|
Portée [m] | < 60 |
Portée réglable | non |
Diamètre de l'objet le plus petit détectable [mm] | 3; (60 m) |
Diamètre max. du spot lumineux [mm] | 150 |
Dimensions du spot lumineux valables pour | pour la portée maximale |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -10...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 67; IP 68; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe de protection laser | 1 | ||||||||||
Remarque protection laser |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 1018 |
Données mécaniques
Poids [g] | 63,9 | |
---|---|---|
Boîtier | boîtier fileté | |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Désignation du filetage | M18 x 1 | |
Matières | boîtier: inox (1.4404 / 316L); PA; Joint d'étanchéité: EPDM | |
Matière lentille |
|
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|