Amplificateur pour fibres optiques
OU5044
OUF-DPKG/US-100-DPO
Amplificateur pour fibres optiques
OU5044
OUF-DPKG/US-100-DPO
- Raccordement simple des conducteurs de fibres optiques sur un amplificateur
- Fonctionnement avec fibres optiques plastiques économiques ou avec fibres optiques en verre haute qualité
- Affichage bien visible de l'état de commutation
- Réglage intuitif du point de commutation via potentiomètre
- Forme de construction compacte pour utilisation dans des encombrements étroits
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière infrarouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 35; ((24 V)) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière infrarouge |
Longueur d'onde [nm] | 880 |
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | obscurcissement |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 100 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Portée [m] | 0...0,12; (Barrage photoélectrique) |
---|---|
Portée [mm] | 0...40; (Système réflexion directe) |
Portée réglable | oui |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
Tests / homologations
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Années] | 583 |
Données mécaniques
Poids [g] | 75 | |
---|---|---|
Boîtier | rectangulaire | |
Dimensions [mm] | 28 x 16 x 56 | |
Matières | PPO modifié | |
Matière lentille |
|
|
Orientation de la lentille | détection latérale |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
||
---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|
Diagrammes et courbes
courbe capacité de réserve
|
|
---|