- Produits
- Technologie de sécurité
- Barrages immatériels de sécurité
- Utilisation dans l'automatisation industrielle
- OY075S
Barrage immatériel de sécurité
OY075S
OYA0760-50-2-12-P-1
Barrage immatériel de sécurité
OY075S
OYA0760-50-2-12-P-1
- Protection fiable des zones dangereuses et des accès
- Correspond aux exigences de type 2 selon CEI 61496
- Portée élevée, réglable sur l'appareil
- Boîtier étroit et robuste pour utilisation dans les environnements industriels sévères
- Raccordement facile par connecteur M12 éprouvé
Pour les prises à 8 pôles les couleurs des fils conducteurs ne sont pas standardisées. Veuillez noter le branchement du détecteur et des prises (voir fiche technique).
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière infrarouge |
---|---|
Technologie | PNP |
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Application
Fonction de protection | protection de zone pour le corps ou des parties du corps |
---|
Données électriques
Tolérance de la tension d'alimentation [%] | 20 |
---|---|
Tension d'alimentation [V] | 24 DC |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | < 2 |
Type de lumière | lumière infrarouge |
Longueur d'onde [nm] | 950 |
Consommation [mA] | 83 |
---|
Consommation [mA] | 42 |
---|
Sorties
Technologie | PNP |
---|---|
Nombre des sorties OSSD | 2 |
Courant max. par sortie OSSD [mA] | 400; (24 V) |
Protection courts-circuits | oui |
Zone de détection
Hauteur de protection [mm] | 760 |
---|---|
Résolution (capacité de détection d) [mm] | 50 |
Largeur de protection (puissance lumineuse basse) [m] | 0...4 |
Largeur de protection (haute puissance lumineuse) [m] | 3...12 |
Temps de réponse
Temps de réponse [ms] | 7 |
---|
Conditions d'utilisation
Applications | classe C selon EN 60654-1 lieu protégé contre les intempéries |
---|---|
Température ambiante [°C] | -10...55 |
Température de stockage [°C] | -20...70 |
Humidité relative de l'air max. [%] | 95 |
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||
---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||
Tenue aux vibrations |
|
Classification de sécurité
Type ESPE (CEI 61496-1) | 2 | ||
---|---|---|---|
Conforme aux exigences |
|
||
Durée d'utilisation TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||
PFH [1/h] | 3,2E-08 |
Données mécaniques
Poids [g] | 2710 |
---|---|
Dimensions [mm] | 813 x 28 x 30 |
Matières | boîtier: aluminium; vitre avant: PC |
Longueur L [mm] | 813 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - récepteur
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Longueur de câble max.: 100 m; pour une section transversale de 0,34 mm² |
---|
Raccordement électrique - émetteur
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|