• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de pression / Capteurs de dépression
  4. Transmetteurs, boîtier PA
  5. PA3522

Transmetteur de pression avec cellule de mesure céramique

PA3522

PA-100-SBG14-A-ZVG/US/ /V

Transmetteur de pression avec cellule de mesure céramique

PA3522

PA-100-SBG14-A-ZVG/US/ /V

  • Signal de sortie 4... 20 mA linéaire précis
  • Haute répétabilité et faible dérive de la courbe caractéristique
  • Stabilité à long terme grâce à une résistance élevée à la surcharge
  • Boîtier robuste en inox pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement et indice de protection élevé
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Raccord process taraudage G 1/4 filetage extérieur (DIN EN ISO 1179-2); taraudage:M5
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Application pour les applications industrielles
Fluides Liquides
Approprié sous réserve pour utilisation dans des gaz à des pressions > 25 bar seulement sur demande
Température du fluide [°C] -25...90; (sur demande: -40...90 °C)
Pression d'éclatement min.
650 bar 9425 psi 65 MPa
Tenue en pression
300 bar 4350 psi 30 MPa
Type de pression pression relative
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 9,6...32 DC
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 1
Sortie signal signal analogique
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20
Charge maxi [Ω] 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Exactitude / déviations
Répétabilité [% du gain] < 0,1; (en cas de variations de température < 10 K)
Exactitude type [% du gain] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (la meilleure droite); LS = réglage des valeurs limites)
Stabilité à long terme [% du gain] < ± 0,05; (par 6 mois)
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] < ± 0,1; (0...80 °C)
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Temps de réponse
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique [ms] 3
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 68; IP 69K
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
émission selon la directive automobile 2004/104/CE
CISPR 25
immunité aux parasites selon la directive automobile 2004/104/CE
ISO 11452-2 rayonnement HF 100 V/m
ISO 7637-2 pulse niveau de sévérité 4
Tenue aux chocs
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
DIN EN 61373 Catégorie 3
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
DIN EN 61373 Catégorie 2
MTTF [Années] 507
Directive relative aux équipements sous pression règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande
Applications ferroviaires
DIN EN 50155 / IEC 60571 Klasse T3, C1, S1
Données mécaniques
Poids [g] 217,5
Matières inox (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X
Matières en contact avec le fluide inox (1.4305/303); céramique; Joint d'étanchéité: FKM
Cycles de pression min. 100 millions
Couple de serrage [Nm] 25...35; (couple de serrage recommandé; Depénd de la lubrification, du joint d'étanchéité et de la pression)
Raccord process taraudage G 1/4 filetage extérieur (DIN EN ISO 1179-2); taraudage:M5
Orifice d'étranglement intégré non (peut être inséré ultérieurement)
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré