• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de pression / Capteurs de dépression
  4. Transmetteurs, petit boîtier PT / PU
  5. PU5601

Transmetteur de pression

PU5601

PU-250-SEG14-B-DVG/AM

Transmetteur de pression

PU5601

PU-250-SEG14-B-DVG/AM

  • Pour la détection fiable de la pression de système dans les engins mobiles
  • Boîtier en acier inoxydable robuste présentant une résistance élevée aux vibrations et aux chocs
  • Forme de construction compacte pour utilisation dans des encombrements étroits
  • Connecteur AMP pour raccordement rapide et simple au réseau de bord
  • Stabilité à long terme grâce à une répétabilité élevée et une faible dérive de la courbe caractéristique
  • ce
  • ukca
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure
0...250 bar 0...3625 psi 0...25 MPa
Raccord process taraudage G 1/4 filetage extérieur (DIN EN ISO 1179-2)
Application
Application pour les applications mobiles
Fluides milieux liquides et gazeux
Température du fluide [°C] -40...125
Pression d'éclatement min.
1200 bar 17400 psi 120 MPa
Tenue en pression
625 bar 9060 psi 62,5 MPa
Remarque sur la tenue en pression
statique
Résistance à la dépression [mbar] -1000
Type de pression pression relative
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 16...32 DC
Consommation [mA] < 12
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] < 0,1
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 1
Sortie signal signal analogique
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (tension) [V] 0...10
Résistance de charge min. [Ω] 2000
Résistance courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
0...250 bar 0...3625 psi 0...25 MPa
Exactitude / déviations
Répétabilité [% du gain] < ± 0,05; (en cas de variations de température < 10 K)
Exactitude type [% du gain] < ± 0,8; (incl. les dérives dues au couple de serrage, décalage du zéro et gain, non-linéarité)
Ecart de linéarité [% du gain] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Déviation hystérésis [% du gain] < ± 0,2
Stabilité à long terme [% du gain] < ± 0,1; (par 6 mois)
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Temps de réponse
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique [ms] 2
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...100
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 67; IP 69K
Tests / homologations
CEM
conformément à UN-ECE R10 rév. 5 (conforme à E1)
ISO 11452-2 100 V/m
DIN EN 61326-1
Tenue aux chocs
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 640
Directive relative aux équipements sous pression règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande
Données mécaniques
Poids [g] 63,5
Matières 1.4542 (17-4 PH / 630); inox (1.4404 / 316L); PPS
Matières en contact avec le fluide 1.4542 (17-4 PH / 630)
Cycles de pression min. 60 millions; (60 millions à 1,2 fois pression nominale)
Couple de serrage [Nm] 25...35; (couple de serrage recommandé; Depénd de la lubrification, du joint d'étanchéité et de la pression)
Raccord process taraudage G 1/4 filetage extérieur (DIN EN ISO 1179-2)
Joint d'étanchéité raccord process HNBR (DIN EN ISO 1179-2)
Orifice d'étranglement intégré oui
Remarques
Remarques
BFSL = Best Fit Straight Line (la meilleure droite)
LS = réglage des valeurs limites
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x AMP-Superseal; Longueur de câble max.: 30 m