licence SmartLimitWatcher On-premises pour la surveillance de l’état de plusieurs valeurs de processus basée sur l’IA
QM9103
moneo DataScience Starter LIC
licence SmartLimitWatcher On-premises pour la surveillance de l’état de plusieurs valeurs de processus basée sur l’IA
QM9103
moneo DataScience Starter LIC
- Assistant de configuration simple en 5 étapes pour une utilisation sans personnel qualifié
- La détection permanente et fiable des anomalies réduit les fausses alertes et augmente la disponibilité des machines
- Les valeurs limites dynamiques définies automatiquement garantissent la qualité du process
- L’optimisation de la consommation d’énergie grâce à des indications précoces permet de réduire les coûts
- Des résultats transparents et des possibilités de configuration offrent des solutions personnalisées
Application
Application |
|
|||
---|---|---|---|---|
Configuration |
|
|||
Compatibilité |
|
|||
Gestion des données |
|
|||
Surveillance |
|
|||
Interface utilisateur |
|
Logiciel / programmation
Langue | allemand; anglais; Français; Italien; Espagnol; Portugais; Chinois; Japonais; Coréen; polonais |
---|---|
Support de données | téléchargement |
Type de licence | licence unique |
Classe de licence | version complète « sur site » |
Exigences du système
Cycle min. UC | 2,3 GHz | |
---|---|---|
Nombre min. du core UC | 4 | |
RAM min. | 8 | |
Résolution graphique min. | 1920 x 1080 | |
Interface d'appareil nécessaire | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
Carte réseau | Ethernet 1 Gbit | |
Protocole réseau | Ethernet TCP/IP | |
Système d'exploitation | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2 | |
Navigateur web | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versions supportées : voir les notes de version actuelles) | |
Logiciel nécessaire de plus |
|