• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Codeurs
  4. Codeurs absolus multi-tours
  5. RM8006

Codeur multi-tours absolu à arbre plein

RM8006

RMS4096-S24/LX1

Codeur multi-tours absolu à arbre plein

RM8006

RMS4096-S24/LX1

  • ce
  • ukca
Caractéristiques du produit
Résolution 4096 points; 8192 tours; 25 bit
Interface de communication Interface de données SSI
Type d'arbre arbre plein
Diamètre de l'arbre [mm] 10
Application
Principe de fonctionnement absolu
Type de tour Multi-tours (multiturn)
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 4,5...30 DC
Consommation [mA] < 30
Entrées
Entrées inversion du sens de rotation; remise à zéro
Sorties
Code code Gray; (valeurs codées ascendantes pour rotation à droite (vue sur l’arbre))
Signal de code Entrée d'horloge; signaux compatibles TTL ; impulsion et impulsion (inv.) transférés de l'amplificateur de ligne selon RS 422; sorties de données; synchrone série; signaux compatibles TTL, données et données (inv.)
Etendue de mesure / plage de réglage
Résolution 4096 points; 8192 tours; 25 bit
Interfaces
Interface de communication Interface de données SSI
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...85
Humidité relative de l'air max. [%] 98
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
Tenue aux chocs
< 300 g (6 ms)
Tenue aux vibrations
30 g (10...1000 Hz)
MTTF [Années] 350
Données mécaniques
Poids [g] 247
Dimensions [mm] Ø 36,5 / L = 69,5
Matières flasque: aluminium; boîtier: acier protégé par pulvérisation
Vitesse de rotation mécanique max. [U/min] 12000
Couple de démarrage max. [Nm] 3
Température de référence couple [°C] 25
Type d'arbre arbre plein
Diamètre de l'arbre [mm] 10
Matière de l'arbre
acier
Charge max. sur l'arbre axiale en bout d'arbre [N] 40
Charge max. sur l'arbre radiale en bout d'arbre [N] 110
Remarques
Remarques
les fils / broches non utilisés (n.c.) ne doivent pas être utilisés
Binder Serie 620 Connecteur
79 9257 020 08 référence
Raccordement électrique
Câble: 0,2 m, PUR; axial