Débimètre mécatronique avec inhibiteur de reflux et afficheur
SB4232
SBG34KL0FRKG
Débimètre mécatronique avec inhibiteur de reflux et afficheur
SB4232
SBG34KL0FRKG
- Résistant aux changements rapides de débit ou de température
- La forte dynamique de mesure réduit le nombre de variantes
- Aucune longueur amont/aval nécessaire
- Réglage spécifique sur l'huile pour des résultats de mesure optimisés
- Réglage facile via des boutons-poussoirs ou paramétrage via IO-Link
Caractéristiques du produit
Etendue de mesure |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Raccord process | taraudage G 3/4 taraudage |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés | |
---|---|---|
Fluides | Liquides; huiles (viscosité 100 mm²/s à 40 °C) | |
Température du fluide [°C] | -10...100 | |
Tenue en pression [bar] | 100 | |
Tenue en pression [MPa] | 10 | |
Remarque sur la tenue en pression |
|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC; (selon TBTS/TBTP) |
---|---|
Consommation [mA] | < 50 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | < 3 |
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation; signal analogique; signal fréquence; IO-Link |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 |
Courant max. par sortie [mA] | 150; (200: ...60 °C; Température ambiante; 250: ...40 °C; Température ambiante) |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20 |
Charge maxi [Ω] | 500 |
Protection courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Fréquence de la sortie [Hz] | 0...10000 |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Plage d'affichage |
|
||||
Résolution |
|
||||
Point de consigne haut SP |
|
||||
Point de consigne bas rP |
|
||||
Point final fréquence FEP |
|
||||
En pas de |
|
||||
Fréquence au point final FRP [Hz] | 10...10000 | ||||
En pas de [Hz] | 10 | ||||
Dynamique de mesure | 1:50 |
Etendue de mesure |
|
||
---|---|---|---|
Plage d'affichage |
|
||
Résolution |
|
||
Point de consigne haut SP |
|
||
Point de consigne bas rP |
|
||
En pas de |
|
||
Point de départ fréquence FSP |
|
||
Point final fréquence FEP |
|
||
Fréquence au point final FRP [Hz] | 10...10000 |
Exactitude / déviations
Précision (dans la plage de mesure) | ± 5 % MEW; (Q > 1 l/min; 20...70 °C Température du fluide) |
---|---|
Répétabilité | ± 1 % MEW |
Dérive de la température | 0,029 °C / K |
---|---|
Précision [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) |
Temps de réponse
Temps de réponse [s] | 0,01 |
---|---|
Amortissement valeur process dAP [s] | 0...5 |
En pas de [s] | 0,1 |
Amortissement sortie analogique dAA [s] | 0...5 |
En pas de [s] | 0,1 |
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; logique de commutation; sortie courant/fréquence; amortissement sortie de commutation/analogique; afficheur orientable / désactivable; unité de mesure standard; couleur valeur process; facteur de calibrage |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profils | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Mode SIO | oui | ||||
Type de port maître requis | A | ||||
Données process analogiques | 2 | ||||
Données process TOR | 2 | ||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 3,2 | ||||
DeviceID supportés |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
||
Température de stockage [°C] | -15...80 | ||
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
||||
Directive relative aux équipements sous pression | règles de l'art |
Données mécaniques
Poids [g] | 937,1 |
---|---|
Matières | inox (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT GF20; PC; laiton nickelé chimiquement |
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4401 / 316); inox (1.4404 / 316L); laiton (2.0371); laiton nickelé chimiquement; PPS; Joint torique: FKM |
Raccord process | taraudage G 3/4 taraudage |
Cycles de commutation mécaniques | 10 millions |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|