Capteur de débit avec clapet antiretour
SBN346
SBY11BF0BPKG/US
Capteur de débit avec clapet antiretour
SBN346
SBY11BF0BPKG/US
- Détection précise du débit dans des tuyaux
- Approprié pour l'eau, des huiles et des solutions glycolées
- Empêchement fiable du débit de retour avec un temps de réponse très rapide
- Réglage intuitif en continu du seuil
- Boîtier robuste d'une haute tenue en pression
Veuillez noter que le boîtier a été modifié !
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1 |
---|---|
Raccord process | 1" NPT |
Application
Fluides | Liquides; eau; solutions glycolées; lubrifiants |
---|---|
Température du fluide [°F] | 32...185 |
Tenue en pression [bar] | 25 |
Tenue en pression [MPa] | 2,5 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC; (selon TBTS/TBTP) |
---|---|
Consommation [mA] | < 15 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 1 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation |
Technologie | PNP |
Nombre des sorties TOR | 1 |
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Protection courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Plage de réglage [gpm] | 1,32...26,4 |
---|
Exactitude / déviations
Répétabilité [% de la valeur finale] | 1 |
---|---|
Hystérésis [gpm] | 0,8...1,58 |
Erreur de mesure [% de la valeur finale] | ± 5 |
Temps de réponse
Temps de réponse [s] | < 0,01 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°F] | 32...140 |
---|---|
Température de stockage [°F] | 5...176 |
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
||||
MTTF [Années] | 3318 |
Données mécaniques
Poids [g] | 1088,45 |
---|---|
Matières | laiton nickelé chimiquement; PPS; aluminium anodisé; PA |
Matières en contact avec le fluide | inox 1.4310 (301); inox (1.4301/304); PBT; laiton nickelé chimiquement; PP; PPS; Polyoléfine; Joint torique: FKM |
Raccord process | 1" NPT |
Cycles de commutation mécaniques | 10 millions |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
||
---|---|---|---|
Remarques | Veuillez noter que le boîtier a été modifié ! | ||
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|
Diagrammes et courbes
Perte de pression
|
|
---|