transmetteur de température pour applications aseptiques
TP2003
TP-FDC-AFZVG/US/
transmetteur de température pour applications aseptiques
TP2003
TP-FDC-AFZVG/US/
- Pour l'évaluation des signaux de capteurs de température et de thermomètres à résistance
- Idéal pour les contrôles exigeants grâce à la haute résolution
- Boîtier aseptique en acier inoxydable avec LED d’état
- Grande plage de mesure de température
- Sortie analogique, de commutation & IO-Link
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|---|
Etendue de mesure [°F] | -148...572 |
Interface de communication | IO-Link |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Application | pour des éléments de mesure Pt100 et Pt1000 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...32 DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | 2 |
Chien de garde intégré | oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal analogique; IO-Link; signal de commutation; (configurable) |
Technologie | PNP/NPN |
Nombre des sorties TOR | 1 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20 |
Charge maxi [Ω] | (Ub-13,5)/0,0215 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | non enclenché |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [°F] | -148...572 |
---|---|
Réglage usine | 0...300 °F |
Résolution sortie analogique [K] | 0,032; (MS: 0...300 °F) |
Exactitude / déviations
Précision sortie analogique [K] | ± 0,18; (MS: 0...300 °F) ; ou ± (0,067 % MS) |
---|---|
Précision IO-Link [K] | ± 0,09 |
Coefficient de température sortie analogique [% du gain / 10 K] | < 0,1 |
Coefficient de température IO-Link [% du gain / 10 K] | < 0,06 |
Temps de réponse
Temps de cycle mesure/affichage max. [ms] | 350 |
---|
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | mise à l'échelle de la sortie analogique; réglage du calibrage; hystérésis / fenêtre; logique de commutation; mode de simulation |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link |
---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) |
Révision IO-Link | 1.1.3 |
Résolution IO-Link température [K] | 0,02 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...85 |
Indice de protection | IP 68; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 53,7 |
---|---|
Dimensions [mm] | 65 x 27,4 x 27,4 |
Désignation du filetage | M12 x 1 |
Matières | LED: PA; boîtier: inox (1.4404 / 316L) |
Matière des joints | FKM |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré |
---|