• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Dépasse les limites : le meilleur capteur de débit de sa classe

  • Haute précision pour une sécurité constante du process
  • Le nouveau design du tube de mesure réduit les pertes de charge
  • Le boîtier optimisé permet une installation parallèle dans des répartiteurs standards sans besoin de longueurs amont/aval
  • Idéal pour des températures process élevées jusqu'à 90 °C

Performance optimisée grâce à IO-Link

  • Réduction des coûts d'installation et de mise en service grâce à IO-Link

Surveillance précise des process
Par l'optimisation du tube de mesure, le nouveau capteur de débit électromagnétique de la série SM offre des étendues de mesure de jusqu'à 150 l/min.Outre le débit, le volume total et la température sont mesurés.

Haute tenue en température malgré le boîtier compact
La tenue en température jusqu'à 90 °C permet l'utilisation dans les applications difficiles, par ex. dans les fours, où l'on trouve de très hautes températures dans l'eau de refroidissement.

Mise en service rapide et utilisation facile
L'afficheur TFT visualise plusieurs valeurs process en même temps et les LED du seuil de commutation séparées ainsi que le changement de couleur réglable permettent un aperçu optimal. La structure simple du menu et le réglage intuitif par 3 boutons-poussoirs réduisent considérablement le temps de mise en service.

Avantages et bénéfices pour l'utilisateur

Fiabilité du process et surveillance de l'énergie
La surchauffe d'outils, de pinces de soudage et de fours mène à une usure prématurée ou des arrêts de production. La surveillance continue du refroidissement par eau assure la fiabilité du process des applications nécessitant un refroidissement intensif.C'est pourquoi le capteur de débit SM apporte une haute précision et une mesure de température intégrée. En combinaison avec le compteur totalisateur (fonction totalisateur), il permet une surveillance de la consommation énergétique fiable.

La minimisation de la perte de pression permet de réduire la puissance de pompage
Le design optimisé du tube de mesure avec un diamètre intérieur agrandi réduit les pertes de charge. Avantage : La puissance de pompage peut être réduite. Cela réduit les dépenses d'énergie.

Réduction des coûts d'installation et de mise en service grâce à IO-Link
Plusieurs paramètres (débit, température, volume total) peuvent être mesurés dans le système de commande par une seule entrée. La réduction des points de mesure, du câblage et des cartes d'entrée API épargne des coûts. La fonction de simulation intégrée facilite la mise en service. Elle permet l'intégration et le contrôle des capteurs dans le système de contrôle-commande sans que l'installation soit en marche.

Forme étroite, optimisée pour les répartiteurs standards
Afin de surveiller des lignes de refroidissement individuelles, plusieurs capteurs de débit sont utilisés simultanément. Grâce à leur forme étroite avec une position de montage optimisée et une position du connecteur adaptée à la pratique, aucun tubage ou déplacement de capteurs n'est requis. Ceci permet l'utilisation dans les distributeurs d'eau standards avec un entraxe de 50 mm. Une autre particularité : Aucune longueur amont/aval n'est nécessaire. Cela offre une flexibilité maximale lors de la conception et le montage de l'installation.

Exemples d'application

Machine d'injection plastique
La quantité d'eau de refroidissement et la température représentent des facteurs essentiels pour assurer la qualité du produit final. Des obturations doivent être détectées sans délai. Cela est garanti par le capteur de débit SM.

Installation de trempe
Lors de la trempe, la courbe de refroidissement de la pièce doit être respectée. Ceci se fait par l'application d'un débit d'eau de refroidissement défini sur la pièce chauffée. De plus, le SM détecte des obturations potentielles et assure une qualité de produit élevée et constante.

Machine-outil
L'alimentation continue en eau de refroidissement assure une qualité constante et prolonge la durée de vie de l'outil. Des copeaux peuvent obturer les conduites d'eau de refroidissement. Le SM détecte ce problème à temps et empêche la surchauffe des outils.

Construction de fours
Un manque d'eau de refroidissement peut mener à des températures excessives dangereuses. Le SM surveille la quantité de l'eau de refroidissement et la température jusqu'à 90°C. Les temps d'arrêt coûteux dus aux températures excessives font donc partie du passé.