• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Raccorder IO-Link au PC via l’USB

  • Raccordement de capteurs IO-Link au PC via l’USB
  • Pour paramétrage rapide et lecture facile de capteurs IO-Link
  • Alimentation non obligatoire
  • Connecteurs M12 robustes, adaptés aux besoins industriels
  • Câble capteur et câble USB

IO-Link pour le PC
L’interface AL1060 est un maître IO-Link 1 port qui, en tant que passerelle, assure la connexion entre la communication IO-Link d’un côté et le PC (via interface USB) de l’autre. L’utilisateur a donc la possibilité de paramétrer, de manière facile en utilisant un logiciel correspondant, des capteurs qui supportent IO-Link avant de les monter sur l’installation. Ceci raccourcit les temps de mise en service, tout en réduisant les erreurs de réglage. Comme l'interface ne nécessite pas d'alimentation séparée pour la plupart des capteurs, il est particulièrement facile de connecter les capteurs montés sur l’installation au PC portable, par exemple pour lire les valeurs process ou ajuster les paramètres des capteurs sur place.

Avantages et bénéfices client

Alimentation non obligatoire
L’interface AL1060 a un puissant convertisseur tension intégré qui génère une tension de capteur de 24 V à partir de la tension USB de 5 V au niveau du port IO-Link. Selon le PC, cette sortie ne doit pas être chargée avec plus de 160 mA. Ceci est suffisant pour faire fonctionner la plupart des capteurs. Si des courants plus élevés sont nécessaires à la sortie du capteur, une d'alimentation séparée peut être connectée pour alimentation en tension.

Connexions robustes, appropriées pour l’emploi sur le terrain
Les trois connexions de l'appareil - IO-Link, USB et tension d'alimentation optionnelle - utilisent des connecteurs M12 robustes et appropriés pour une utilisation sur le terrain. Cela signifie que l'interface peut être utilisée de manière fiable, même dans des environnements sévères.

LED d'état
L'appareil a plusieurs LED d'état qui donnent à l'utilisateur un aperçu complet et, si nécessaire, l'aident à localiser les erreurs. Si, par exemple, l'alimentation USB d'un capteur n'est pas suffisante, une LED l’indique.

Fourniture
En plus du maître IO-Link AL1060, tous les câbles de raccordement nécessaires au fonctionnement (M12 codage B pour USB, M12 codage A pour le capteur) sont compris dans la fourniture.
L'alimentation à large plage de tension d'entrée avec des différentes platines de montage pour une utilisation universelle peut être achetée en option.

Produits