Tout simplement sûrs : détecteurs de sécurité pour engins mobiles
- Fonction de sécurité inversée, sortie à 0 quand la cible est présente
- Installation simplifiée car les cibles métalliques ne sont requises qu’aux positions finales
- Possibilités étendues d'autodiagnostic permettant un service continu sans entretien
- Conçu pour une utilisation en environnements sévères
La cible active l'état sûr
Ces détecteurs de sécurité passent à l'état sûr dès que la cible rentre dans la zone de déclenchement. Cette fonction de sécurité inversée par rapport aux détecteurs de sécurité existants facilite la protection des installations en translation comme les grues ou les robots industriels, puisque les cibles ne sont nécessaires qu'aux positions finales. Les économies potentielles sont donc importantes au niveau matériel et en temps d'installation.
Le choix idéal pour les engins mobiles
De plus, grâce à sa construction robuste, ce détecteur est parfaitement adapté à une utilisation dans des engins mobiles. Par exemple, il contrôle l'extension complète des supports ou la bonne accroche des conteneurs de déchets. Les fortes vibrations, les températures extrêmes et les processus de nettoyage n'altèrent en rien le fonctionnement du détecteur de sécurité.
Un fonctionnement fiable sans interruptions
Ce détecteur est équipé de fonctions de diagnostic internes spécifiques. Elles détectent de manière fiable, entre autres, les défauts des composants, les courts-circuits internes ou les courts-circuits entre conducteurs et coupent les sorties en cas de défaut. Avec une utilisation correcte, plus aucun entretien du détecteur n'est nécessaire.