A chaque tuyau son capteur de conductivité
- Variantes dans les tailles de raccordement courantes G 1/2 et G 1
- Surveillance de NEP efficace, même dans les petits tuyaux à partir de DN25
- Installation et mise en service simples
- Transmission numérique sans pertes de résolution des valeurs mesurées
Pour la surveillance de NEP à toute échelle
Avec différents raccords de process dans les tailles courantes G 1 et G 1/2, les capteurs de conductivité du groupe LDL2xx offrent une solution appropriée pour une surveillance précise de NEP pour chaque taille de tuyau à partir de DN25 - sans avoir besoin d'extensions de tuyau ou de superstructures coûteuses.
Installation facile grâce au design compact
Grâce à leur design compact et au boîtier de contrôle intégré, les capteurs de conductivité peuvent être positionnés de manière flexible dans la tuyauterie. Il n'est pas nécessaire d'installer du matériel supplémentaire en aval. Le câblage facile est encore simplifié par la connexion standard M12.