• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Détecteurs Kplus pour les applications de soudage

  • Détection sans facteur de correction quel que soit le métal utilisé
  • Pas d’adhérence des projections de soudure grâce au revêtement anti-adhésif
  • Résistant aux champs électromagnétiques, pas de perturbation de la détection. Utilisation universelle grâce à une large plage de température
  • Protection IP 65, IP 67, IP 68 & IP 69K pour une fiabilité maximale

Pour utilisation dans les environnements de soudage sévères

Les détecteurs inductifs Kplus résistent aux conditions environnantes sévères dans le soudage. Le boîtier du détecteur et les écrous de fixation ont un revêtement anti-adhésif pour éviter l’adhérence des projections de soudure. En outre, cette nouvelle technologie de détection est insensible aux forts champs magnétiques qui se produisent pendant le soudage – les commutations intempestives sont évitées de manière fiable. Le raccordement rapide par connecteur M12 standard et les solutions de raccordement appropriées de la gamme ecolink sont la base optimale pour une utilisation pérenne.

Produit