• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Le numérique rencontre l’analogique : intégration analogique de capteurs IO-Link modernes

  • Convertit les valeurs process IO-Link en deux signaux analogiques 4 - 20 mA
  • Idéal pour les capteurs IO-Link avec plusieurs valeurs process
  • Plug and play : aucun paramétrage nécessaire
  • Résistant aux produits de nettoyage, idéal pour une utilisation dans des zones aseptiques
  • Montage simple directement sur le capteur ou dans le câble de raccordement

Fonctionnement

Souvent, les capteurs IO-Link fournissent plusieurs valeurs mesurées en même temps, par exemple les capteurs de conductivité avec mesure de température intégrée. Pour que ces capteurs puissent également être raccordés à des systèmes de commande existants, ce convertisseur convertit les deux valeurs mesurées numériques en deux signaux analogiques (4 - 20 mA). Ainsi, le matériel de l’installation est déjà prêt pour une numérisation ultérieure. Le convertisseur peut être utilisé directement sans paramétrage. Mais si nécessaire, il peut également être paramétré via IO-Link, par exemple pour la mise à l’échelle de valeurs analogiques.

Conforme aux exigences aseptiques

Les matériaux particuliers du boîtier ainsi que l’indice de protection élevé IP 67 / IP 69K permettent par exemple une utilisation dans le secteur agroalimentaire, même en cas de nettoyage à haute pression et de produits de nettoyage agressifs.

Fonctionnement :

1 x IO-Link devient 2 x sorties analogiques

Ce convertisseur compact permet de raccorder des capteurs IO-Link modernes, qui mettent à disposition plus d’une valeur process, à des systèmes de commande existants qui ne disposent que d’entrées analogiques.

Plusieurs valeurs mesurées via IO-Link

Ci-contre, un petit extrait de capteurs ifm qui émettent plus qu’une valeur process via IO-Link.

Ce convertisseur ne fonctionne qu’en combinaison avec les capteurs ifm spécifiés

Type de capteur Valeurs process
via IO-Link
Capteur de niveau LT niveau, température
Capteur de débit SD débit, température, pression
Capteur de pression PM15 pression, température
Capteur de température TCC 2 x température
Capteur de conductivité LDL conductivité, température
Détecteur laser OGD valeur de distance, réflectivité