You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Nouveaux produits
  2. Communication industrielle
  3. Prolongation de réseaux AS-i de jusqu'à 1000 m !

Prolongation de réseaux AS-i de jusqu'à 1000 m !

Répéteur avec une plage de température de -25…70 °C permettant l'installation dans de petits coffrets tout en garantissant une longue durée de vie.

  • Plage de température de -25 à 70 °C, également pour installation dans de petits coffrets
  • Terminaison de bus passive intégrée
  • Durée de vie plus longue grâce à la haute capacité de réserve
  • Transfert de données rapide pour Safety at Work
  • LED de diagnostic clairement visible
  • Bornes de raccordement débrochables

Principe de fonctionnement
Pour AS-Interface, les répéteurs permettent une prolongation du câble de 100 à 200 mètres supplémentaires. La séparation galvanique permet une alimentation en tension séparée des segments de bus. Un courant total plus élevé est disponible pour les 62 participants possibles et la chute de tension est moins élevée.

Caractéristiques de l'appareil
Le produit est intégré dans le nouveau boîtier SmartLine. Tandis que les répéteurs traditionnels n'ont souvent qu'une plage de température de 0...55°C, le nouvel appareil ifm couvre une large gamme entre -25 et 70°C. Un autre avantage du nouveau répéteur est sa grande capacité de réserve. Cela prolonge la durée de vie et épargne du temps et des coûts. La terminaison de bus passive intégrée est également une nouvelle caractéristique du produit.