You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Nouveaux produits
  2. Technologie de connexion
  3. Câble de puissance M12 avec codage L

Câble de puissance M12 avec codage L

  • Section de 2,5 mm2 pour courants de 16 A max.
  • Câble M12 selon EN 61076 avec codage L
  • Idéal pour raccorder des maîtres IO-Link
  • Matière du câble sans halogène
  • Pour applications industrielles générales, telles que l'automation d'usines ou les machines-outils

Faible chute de tension pendant la transmission de hauts courants
La commande de charges à l'aide de modules de maître IO-Link nécessite plus d'énergie que la commande de capteurs standards. Le connecteur d'alimentation M12 avec codage L, qui s'impose de plus en plus sur le marché, est parfait pour alimenter en courant les modules.ifm propose également des câbles de raccordement adaptés. La section de 2,5 mm2 permet une transmission fiable de courants jusqu'à 16 A tandis qu'une faible chute de tension a un effet positif sur le rayon d'action.

Pour l'automatisation d'usine et de machines-outils
La matière du boîtier ainsi que les matières sans halogène des câbles permettent une utilisation idéale dans toutes les applications usuelles de l'automation industrielle ou pour l'équipement de machines-outils.