Détecteurs inductifs M8 miniatures grande portée
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-position-ies215_ies216-2240x1260-01.jpg?v=1348157156)
- Longueur 30 mm pour espaces réduits
- Grande portée 6 mm / montage non encastré
- Etanche dans toutes les applications grâce aux indices de protection IP 65 à IP 69K
- Filetage traversant pour installation facile
Léger, petit et robuste
Le boîtier très compact peut maximiser sa performance là où l'espace est réduit ou si les masses supplémentaires doivent être minimisées : en automatisation industrielle, sur des machines-outils ou sur des bras de robots en mouvement rapide. Ces détecteurs miniatures se caractérisent par des portées qui sont aussi grandes que celles de boîtiers plus grands. De plus, grâce au boîtier inox, ils sont très résistants et avec une plage de température de -40 à 85 °C ils sont appropriés pour l'utilisation dans l'industrie agroalimentaire.
Pour faciliter le montage dans des environnements exigus, les 2 filetages sont parfaitement adaptés l’un à l’autre. De ce fait, le détecteur peut être vissé dans le trou prévu par l'avant ou par l'arrière. Quatre LED à 90° permettent un contrôle visuel de l'état de commutation dans toutes les positions.