Détecteurs inductifs Kplus : facteur de correction constant pour tous les métaux
- Une portée identique pour une détection fiable de tous les métaux
- Utilisation dans un espace très limité grâce aux boîtiers compacts
- Technologie de détection résistante aux champs électromagnétiques empêchant un mauvais fonctionnement
- Haute fiabilité en présence d'humidité et d'huiles grâce à IP68/69K même en cas de fortes fluctuations de températures de -40 °C à 85 °C
- Présence sur les listes d’homologation des constructeurs d'automobiles
Une portée identique pour tous les métaux – une caractéristique importante des détecteurs inductifs Kplus. Ils sont particulièrement adaptés à la détection d'aluminium où la portée des détecteurs traditionnels est considérablement réduite. Grâce à leur nouvelle technologie, ces détecteurs sont résistants aux champs magnétiques et peuvent par exemple être utilisés de manière fiable directement à côté de freins électriques. Leurs hautes fréquences de commutation permettent la surveillance de pièces en mouvements rapides.
Utilisation dans un environnement industriel sévère
La grande plage de température de fonctionnement et les indices de protection élevés assurent un fonctionnement fiable en permanence dans un environnement de production sévère. Les détecteurs sont disponibles avec différentes dimensions en version connecteur standard et en version câble avec prise M8. Les détecteurs Kplus dédiés aux applications industrielles intensives d'usinage sont équipés d'un tube en inox, ainsi ils sont résistants aux huiles et aux lubrifiants.
Utilisation dans un environnement de soudage sévère
Le boîtier et les écrous de fixation des détecteurs Kplus pour l'utilisation en soudage ont un revêtement anti-adhésif contre l'adhérence des projections de soudure. Même les forts champs magnétiques des processus de soudage n'ont pas d'effet sur le fonctionnement des détecteurs. Le raccordement rapide par connecteur et les solutions de raccordement appropriées de la gamme ecolink sont la base optimale pour une utilisation permanente.