Alimentation intelligente directement sur le terrain
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/0ee8f383b10b924190997ab41562ee0c/-S610/P_FR_WH_W_E200_0203_headimage.jpg)
- Le montage sur le terrain réduit les pertes de tension dues aux câbles longs
- Aucune armoire électrique nécessaire grâce à la classe de protection IP 67K
- Sorties protégées par des fusibles électroniques
- Tension de sortie réglable, courant pour chaque sortie réglable séparément
- LED d'état et de diagnostic
Alimentation en tension directement sur le terrain
De plus en plus d'utilisateurs montent des composants de contrôle-commande de manière décentralisée sur la machine plutôt que dans l'armoire électrique, par exemple des maîtres IO-Link ou d'autres modules de terrain. Avec une alimentation classique à partir de l'armoire électrique, des chutes de tension critiques se produisent en raison des courants élevés qui traversent les longs câbles. Pour éviter cela, ifm propose une alimentation puissante à monter directement sur le terrain.
Autres avantages et bénéfices client
Sorties réglables
La tension de 24 V des circuits de sortie peut être réglée dans certaines limites à l'aide de boutons situés sur l’alimentation. Elle peut être légèrement augmentée, par exemple, pour que, malgré la chute de tension sur les lignes d'alimentation longues, 24 V exactement arrivent toujours au consommateur connecté. L'utilisateur peut également régler le courant de déclenchement des quatre fusibles électroniques. Cela assure une protection maximale en cas de court-circuit ou de surcharge dans le circuit secondaire.
Fonctionnement et affichage
En face avant, l'alimentation comporte trois boutons permettant de régler les valeurs de courant et de tension. Une série de LED de couleurs différentes donne également un aperçu rapide de l'état et permet un diagnostic rapide en cas de défaut. Les LED indiquent l’utilisation actuelle de l'alimentation ou des différents circuits de sortie de 0 à 200 %, les valeurs de courant et de tension réglées et les fusibles qui ont déclenché. Un bouton de réarmement des fusibles est prévu pour chaque circuit de sortie.
Meilleure fiabilité
Les fusibles électroniques détectent de manière fiable les courts-circuits, même avec des résistances de câble élevées. Grâce aux quatre circuits de sortie à fusibles individuels, un circuit défectueux est coupé de manière sélective, les circuits intacts continuent de fonctionner de manière fiable. Même avec des pics de courant élevés, comme lors de la commutation de charges capacitives, l'alimentation est garantie.