Mémoire de données mobile pour IO-Link : petit par la taille, grand par l'espace
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/headimage_p_fr_wh_w_190_0051.jpg?v=-1655858400)
- 128 Koctets offrent une capacité de stockage suffisante pour les données et les historiques pertinents
- Mise à disposition locale d'informations relatives au process
- Etiquette numérique : enregistrement simple des composants interchangeables sur l'API
Performance optimisée grâce à IO-Link
- L'interface COM3 assure une transmission rapide des données
Échange d'informations local dans le réseau de l'installation
La mémoire externe IO-Link DSU est un appareil universel et mobile pour la transmission locale de données. Raccordé à un maître IO-Link, le petit appareil met les données sauvegardées à la disposition de tous les récepteurs connectés. Utilisé comme étiquette numérique d’un outil interchangeable, par exemple, l'API peut l'identifier indépendamment et sans erreur, lire des informations sur les temps de fonctionnement et alerter l'opérateur lorsque la maintenance est nécessaire avant que l'outil ou la pièce ne soit endommagé. Pendant le fonctionnement, les données sont continuellement écrites comme historique dans la mémoire. Grâce à l'interface COM3 avec 230,4 kbits par seconde. Un total de 128 Koctets offre un espace suffisant pour toutes les données pertinentes.
Configuration et lecture des données via moneo|configure
La mémoire IO-Link peut également être paramétrée et lue à l'aide du logiciel IoT moneo|configure. Ainsi, les données enregistrées sur le nombre total d'heures de fonctionnement, les intervalles de maintenance ou les valeurs maximales et minimales relatives au système comme la pression, la température ou les vibrations, peuvent être facilement lues. La protection en écriture optionnelle évite l'écrasement accidentel des informations sensibles de l’appareil.
Description de la technologie
Le DSU100 est un support de données FRAM de 128 Koctets et sert de support de stockage dans les environnements industriels. Le paramétrage et l'échange de données s'effectuent via l'interface IO-Link intégrée et peuvent être réalisés, par exemple, via le logiciel moneo|configure hors fonctionnement.
Informations spécifiques à l'appareil
L’IODD nécessaire pour la configuration de l'appareil, les informations détaillées concernant la structure des données process, les informations de diagnostic et les adresses des paramètres ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le matériel et le logiciel IO-Link sont disponibles sur www.ifm.com
Modes de fonctionnement de l'appareil
L’appareil supporte différents modes de fonctionnement tels que la lecture de l'UID spécifique à l’appareil et unique au monde, la lecture et l'écriture de jusqu'à 28 octets de données dans un cycle IO-Link et la lecture et l'écriture de plus grandes quantités de données dont la longueur n'est généralement limitée que par l'API.
L'accès automatique à la clé mémoire pendant le fonctionnement peut être défini par de nombreuses commandes qui réglementent et contrôlent l'accès en lecture et en écriture.