Détecteur inductif M8 pour espaces réduits
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/sps/p_fr_wh_w_100_0279.jpg?v=867366753)
- Détection fiable grâce aux portées augmentées
- Large plage de température pour les applications exigeantes
- Protection IP 65, IP 67, IP 68 & IP 69K pour une fiabilité maximale
- Raccordement rapide et robuste par connecteur M12
- Boîtier robuste en acier inoxydable
Léger, petit et puissant
Le boîtier très compact peut maximiser sa performance là où l'espace est réduit ou si les masses supplémentaires doivent être minimisées : en automatisation industrielle, dans les machines-outils ou sur des bras de robots à mouvements rapides. Ces détecteurs miniatures se caractérisent par des portées qui sont aussi grandes que celles de boîtiers plus grands.
Prêt pour chaque application
Le boîtier inox rend ce détecteur extrêmement robuste, la plage de température de -40 à 85 °C et l'indice de protection IP 65 à IP 69K ouvrent des possibilités d'application presque illimitées. L'indication de commutation par LED est facilement visible, même dans les endroits inaccessibles, le connecteur M12 standard permet un raccordement rapide et robuste.