Mesure de niveau radar précise pour les cuves ouvertes et fermées
- Mesure de niveau au millimètre près jusqu’à 10 mètres
- Principe de mesure sans contact : aucun mauvais fonctionnement dû aux dépôts ou à l’usure
- Mesure directe ou à travers des parois non métalliques
- Installation facile et fonctionnement sans maintenance
- Paramétrage du capteur et surveillance du niveau à distance via une connexion informatique
Mesure précise sur n’importe quelle cuve
Le capteur de niveau radar LW2120 mesure avec précision et sans zone morte le niveau de fluides liquides jusqu’à 10 mètres. La fréquence de 80 GHz utilisée garantit des résultats de mesure stables et précis, même lorsque par exemple de la vapeur ou du condensat est présent dans la cuve.
Avec la rallonge d’antenne disponible comme accessoire, le capteur peut également être utilisé en dehors des cuves métalliques fermées, par exemple sur des bacs ouverts.
Le système de mesure radar permet également de voir à travers les parois non métalliques, de sorte que le capteur de niveau peut être facilement monté au-dessus des cuves plastiques comme les conteneurs IBC.