You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States

Débitmètre aseptique avec IO-Link

Plus de zone d’ombre dans le processus numérique

Le débitmètre électromagnétique SM Foodmag fait passer la mesure du débit des aliments liquides et crémeux à un niveau supérieur. Equipé d’IO-Link, ce capteur est le premier de son genre à permettre la transmission numérique de données depuis le processus, éliminant ainsi les dernières zones aveugles du processus de production digitalisé et transparent. Sur place, l’écran lui-même ainsi que la LED d’état visible de tous les angles vous informent sur l’état actuel. Pour les situations d’installation qui ne nécessitent pas de visualisation des valeurs process, la variante de capteur sans écran peut être utilisée.

Mesurer tout ce qui est important

Le capteur détecte le débit actuel, le volume total et le sens du débit ainsi que la présence du fluide (souvent appelé détection tube vide). De plus, la conductivité et la température sont transmises au système de contrôle-commande et au niveau informatique. Cela peut réduire le besoin de points de mesure supplémentaires dans l’installation.

Confort, clarté, fiabilité

L’intégration du SM Foodmag se fait presque toute seule. La connexion M12 standard, combinée à nos câbles brevetés, assure un raccordement rapide, étanche à l’eau et sans erreur à l’infrastructure de données. Les dimensions d’installation courantes ainsi que les joints et les adaptateurs process sélectionnables de manière flexible permettent une intégration simple, même dans des installations existantes.

Les produits