Le détecteur à ultrasons SU Puresonic
Assurer la qualité du process de manière simple et durable
Le détecteur à ultrasons SU Puresonic détecte les débits de fluides conducteurs et non conducteurs avec une grande précision. Ainsi, l’eau, les mélanges glycol, les lubrifiants réfrigérants, les huiles et les huiles alimentaires sont détectés de manière tout aussi fiable.
Tube de mesure robuste sans éléments intégrés
Le tube de mesure du SU Puresonic est fabriqué en acier inox et est exempt d’éléments de mesure, de joints et de composants mobiles. Les erreurs provoquées par des dommages, des fuites ou des blocages sont ainsi d’emblée exclues, tout comme une chute de pression due à la construction.
La maintenance préventive conditionnelle en toute simplicité
Équipé d’IO-Link et d’une LED d’état bien visible, le SU Puresonic offre tout pour une surveillance permanente de la qualité du process. Il est ainsi possible de lire rapidement l’état de la qualité du signal, tant au niveau informatique que sur le terrain. Si elle diminue, cela peut indiquer une augmentation de la densité des particules ou des dépôts à la paroi intérieure du tube.
Plus d’informations sur le SU Puresonic et des témoignages de nos clients sont disponibles ici.