• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Communication numérique avec le capteur

  • La transmission du débit et de la température comme valeur process réduit le nombre de points de mesure nécessaires
  • Résolution constante et élevée sur toute l’étendue de mesure
  • Le câblage est réduit grâce à l’utilisation de maîtres IO-Link décentralisés
  • Documentation numérique complète
  • Données des détecteurs utilisables dans le contexte IIoT

moneo : la plateforme IIoT

  • Paramétrage
  • Maintenance préventive conditionnelle
  • Communication OT à IT

Fonctions de sortie possibles

Certaines variantes SV à afficheur disposent de sorties analogiques doubles (4 à 20 mA). Cela permet de raccorder sans problème les débitmètres à des automates existants qui ne disposent que de cartes d’entrée analogiques. En variante, la sortie de fréquence peut être utilisée.

Convertir des signaux de résistance

La variante SV tout plastique transmet le débit via un signal 4 à 20 mA. Le signal PT1000 avec lequel la température est émise peut être converti facilement et rapidement en un signal 4 à 20 mA via l’adaptateur TP. Les appareils transmetteurs SV peuvent donc fonctionner sans problème comme appareils à double sortie analogique et être reliés à des structures d’installation ou de commande préexistants.