You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Prodotti
  2. Elaborazione di immagini / Identificazione
  3. Sensori di visione

Sensori di visione

  • Fino a 38500 valori della distanza per ogni misurazione per l'analisi dettagliata dell'applicazione
  • Diverse funzioni dell'uscita parametrizzabili
  • Valutazione ottica di distanza, livello o volume
  • Moduli funzionali predefiniti
  • Funzionamento affidabile grazie alla tecnologia a tempo di volo

Sensori 3D

I sensori ottici 3D sono adatti a numerose applicazioni, ad es. per rilevare volume, distanza o livello. Misurano punto per punto la distanza tra il sensore e la superficie successiva tramite la tecnologia a tempo di volo. I dispositivi illuminano la scena con una fonte luminosa esterna a infrarossi e calcolano la distanza in base alla luce riflessa dalla superficie.

I sensori per l'industria sono utilizzati in applicazioni in cui occorre controllare la completezza, determinare il volume e classificare oggetti. I sensori per l'utilizzo in macchine mobili sono dotati di un'eccellente resistenza ad urti e vibrazioni.