You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Prodotti
  2. Elaborazione di immagini / Identificazione
  3. Telecamere

Telecamere

  • Fino a 92928 valori della distanza per ogni misurazione per l'analisi dettagliata dell'applicazione
  • Funzionamento affidabile grazie alla tecnologia a tempo di volo (Time-of-Flight)
  • Illuminazione, misurazione e analisi in un unico dispositivo
  • Emissione dei valori di distanza e della scala di grigi
  • Integrazione tramite software di configurazione intuitivo

Telecamere 3D

La telecamera 3D rileva scene e oggetti in modo rapido e tridimensionale. Rispetto agli scanner laser, non ha componenti mobili ed è quindi robusta e non soggetta ad usura. Misura punto per punto la distanza tra il sensore e la superficie successiva tramite la tecnologia a tempo di volo. La telecamera illumina la scena con una fonte luminosa a infrarossi e calcola la distanza in base alla luce riflessa dalla superficie.
I campi d'impiego si trovano nella tecnica di imballaggio, immagazzinamento e movimentazione, nella logistica aeroportuale, nella protezione da collisioni, nella robotica e nel monitoraggio di locali e persone.
Integrandola in una macchina, può essere effettuata l'analisi dei dati di misura forniti dalla telecamera con librerie di elaborazione immagini comuni sul mercato. È disponibile un Software Development Kit con diversi linguaggi di programmazione.