You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Prodotti
  2. Tecnologia di sicurezza
  3. Barriere fotoelettriche di sicurezza

Barriere fotoelettriche di sicurezza

  • Categoria di sicurezza 2 e 4 secondo IEC 61496
  • Affidabile protezione di zone e accessi pericolosi
  • Portata elevata, regolabile sul dispositivo
  • Assenza di spazi liberi nel montaggio a forma di L
  • Semplice collegamento grazie all'affidabile connettore M12

Barriere fotoelettriche di sicurezza

Le barriere fotoelettriche di sicurezza sono utilizzate ovunque si debbano proteggere con affidabilità zone pericolose. Sono dispositivi optoelettronici di sicurezza costituiti da emettitori e ricevitori. Sono inoltre conformi ai requisiti di sicurezza del tipo 2 / SIL 1 o tipo 4 / SIL 3.
Tipiche applicazioni sono le delimitazioni degli accessi e il monitoraggio delle zone pericolose su celle con robot e linee di produzione. Per l'utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande sono disponibili dispositivi con pozzetto e alto grado di protezione. Per alimentare in sicurezza il materiale alle presse e alle seghe, sono adatte le barriere fotoelettriche di sicurezza con funzione di Blanking mobile.