- Prodotti
- Tecnologia di sicurezza
- Safety over IO-Link
Safety over IO-Link
- Componenti di sicurezza per Safety over IO-Link
- Moduli sicuri per applicazioni da campo
- Cablaggio vantaggioso tramite IO-Link
IO Link per applicazioni di sicurezza
Grazie al protocollo di trasmissione "PROFIsafe", i sensori e gli attuatori di sicurezza standard possono essere utilizzati anche tramite IO-Link.
Per questo è necessario solo il modulo IO-Link PROFIsafe. Tale modulo ha 8 ingressi digitali di sicurezza (OSSD) e 4 uscite di sicurezza. La particolarità: sul lato hardware, il modulo è collegato ad un normale master IO-Link semplicemente tramite IO-Link. Lo speciale telegramma di trasmissione PROFIsafe assicura un collegamento "a tunnel" con il sistema di controllo di sicurezza all'interno della normale comunicazione IO-Link. Allo stesso tempo, soddisfa i livelli di sicurezza SIL 3 secondo IEC 61508 / EN 61508 e PL e secondo EN ISO 13849-1.
Potenti uscite di sicurezza
Un'alimentazione separata a 24 V tramite connettori M12 codificati a L consente il collegamento di potenti attuatori. Le uscite possono essere configurate come PNP o NPN.