You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Prodotti
  2. Comunicazione industriale
  3. Componenti del bus di campo

Componenti del bus di campo

La gamma di componenti per bus di campo di ifm è formata da gateway, master IO-Link, centraline di controllo RFID ed encoder. I gateway servono per il collegamento di AS-i con i bus di campo più comuni come EtherNet/IP, Profibus, Profinet oppure EtherCAT. Controllano con affidabilità lo scambio di dati con il livello sensore/attuatore e comunicano velocemente con il livello di controllo superiore. Inoltre, sono disponibili con funzionalità PLC oppure con PLC di sicurezza.
I master IO-Link servono per il collegamento di dispositivi IO-Link, per esempio di sensori, valvole o moduli di ingresso/uscita binari, ed hanno un'interfaccia del bus di campo integrata. La gamma comprende varianti per il montaggio negli armadi elettrici e per applicazioni da campo.
Le centraline di controllo RFID controllano lo scambio di dati con le antenne RFID e comunicano tramite bus di campo con il livello di controllo superiore.
In varie sequenze di fabbricazione e in molti processi produttivi gli encoder assoluti sono diventati indispensabili poiché sono affidabili trasduttori del valore di misura per precise funzioni di posizionamento. Sono disponibili come encoder monogiro e multigiro con interfaccia CAN o Profibus.