- Prodotti
- Comunicazione industriale
- AS-i Safety at Work
AS-i Safety at Work
- Numerose funzioni logiche
- Monitoraggio di max. 31 slave AS-i di sicurezza
- Applicazioni: monitoraggio di porte, griglie fotoelettriche, arresto di emergenza, comando a due mani
- Due circuiti di abilitazione disattivabili l’uno indipendentemente dall’altro
- Omologazione TÜV secondo la norma EN 954-1 e la norma IEC 61508
AS-i Safety at Work
AS-i è un sistema di cablaggio semplice ed economico per il primo livello della comunicazione industriale. Una rete AS-i è costituita da un sistema di controllo, un cosiddetto master, dai moduli per l'elaborazione dei segnali e dai sensori ed attuatori che vi sono collegati.
Con AS-i Safety at Work i componenti di sicurezza possono essere collegati con facilità in una rete AS-i. I segnali di unità standard e di componenti di sicurezza sono trasmessi su un unico cavo.
Il PLC AS-i di sicurezza è certificato per l'utilizzo in applicazioni di sicurezza fino a SIL 3, PL e.
I monitor di sicurezza AS-i vengono utilizzati in un sistema AS-i per monitorare i dispositivi di sicurezza. Controllano le sequenze di codici da trasmettere nella rete AS-i. Il monitor porta l'impianto in uno stato sicuro in caso di divergenze nel telegramma o timeout.
I moduli di sicurezza AS-i rilevano con affidabilità stati di commutazione di sicurezza, per es. su pulsanti di arresto di sicurezza a 1 o 2 canali, interruttori di posizione o contatti della porta. Con il modulo di ingresso di sicurezza è possibile collegare al sistema AS-i i componenti di sicurezza senza interfaccia AS-i integrata.