You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Prodotti
  2. IO-Link
  3. IO-Link - Tensione di alimentazione

IO-Link - Tensione di alimentazione

  • Diagnosi, se e quale fusibile si è attivato
  • Diagnosi della causa di attivazione
  • Reset decentralizzato dei circuiti di corrente attivati
  • Misurazione di corrente e tensione

IO-Link - Tensione di alimentazione

I moderni componenti di controllo decentralizzati devono essere alimentati con una tensione di 24 V DC.

Offriamo soluzioni che possono essere installate in un quadro elettrico centrale e componenti che possono essere installati direttamente sul campo senza necessità di un quadro elettrico.

Tutte le soluzioni utilizzano un’interfaccia IO-Link tramite la quale è possibile accedere ad importanti informazioni diagnostiche, ad esempio se e quali fusibili si sono attivati o se il sistema di controllo può attivare e disattivare i componenti dell’impianto in modo mirato.