- Prodotti
- Sistemi per macchine mobili
- Sensori per macchine mobili
Sensori per macchine mobili
- Sensori di inclinazione con interfaccia CAN o analogica
- Sensori induttivi con alto grado di protezione
- Sensori di pressione con cella di misura robusta per movimentazione idraulica
- Alta resistenza a shock e vibrazioni
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Sensori per macchine mobili
Nel campo dell'automazione i sensori sono gli "organi di senso" dei sistemi di controllo. Sono utilizzati anche nelle macchine e negli impianti mobili. Rispetto ai dispositivi per l'automazione industriale, i sensori adatti a macchine mobili devono soddisfare requisiti notevolmente superiori.
I dispositivi di ifm si contraddistinguono per il corpo robusto e l'elevato grado di protezione ai fini dell'utilizzo in condizioni ambientali critiche. Sono resistenti ad urti e vibrazioni e si possono utilizzare anche in ambienti con forte presenza di sporco. Affinché i sensori funzionino in modo affidabile sia con temperature rigide che accanto a motori molto caldi, sono caratterizzati da un campo di temperatura ampliato. I dispositivi sono inoltre resistenti a rapide variazioni termiche. Un vasto campo di tensione di alimentazione garantisce che il funzionamento non venga compromesso neppure da variazioni della rete di bordo elevate. Per poter soddisfare i requisiti EMC sempre più alti nelle macchine mobili, i prodotti hanno una maggiore resistenza EMC.
Molti sensori sono dotati di certificazione E1.
La gamma di prodotti ifm per applicazioni in macchine mobili comprende per esempio sensori induttivi, sensori di pressione, sensori di temperatura, sensori di inclinazione e telecamere.