pulsante di emergenza a fungo con chiave di ripristino e circuito di connessione AS-i integrato
AC011S
E-stop key switch IP67
pulsante di emergenza a fungo con chiave di ripristino e circuito di connessione AS-i integrato
AC011S
E-stop key switch IP67
Applicazione
Applicazione | pulsante di emergenza protetto da manomissioni secondo EN ISO 13850 |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 50 |
Ingressi
Circuito d'ingresso ingressi digitali | PNP |
---|---|
Alimentazione degli ingressi | AS-i |
Tensione di alimentazione [V] | 20 |
Corrente di ingresso Low [mA] | < 4 |
Protezione da cortocircuito ingressi digitali | si |
Uscite
Modello elettrico | AS-i |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Parametri di sicurezza
Conforme ai requisiti |
|
||
---|---|---|---|
Durata d'uso TM (Mission Time) [h] | 87600 |
Parametri AS-i
Versione AS-i | 2.1 |
---|---|
Modalità di indirizzamento esteso | no |
Profilo AS-i | S-7.B.E |
Configurazione I/O AS-i [hex] | 7 |
Codice ID AS-i [hex] | B.E |
Certificato AS-i | 74601 |
Dati meccanici
Peso [g] | 343,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 105 x 72 x 93,5 |
Materiali | PC-GF20 |
Collegamento elettrico
Collegamento del modulo | M12 |
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
tecnica di montaggio rapido per cavo piatto AS-i, IP 67: | |
Connettore: M12; codifica: A |