Corrente di alimentazione AS-i
AC1221
PSU-1AC/ASI-1,9A
Corrente di alimentazione AS-i
AC1221
PSU-1AC/ASI-1,9A
- Affidabile alimentazione di corrente per moduli, sensori e attuatori
- Alta immunità alle interferenze e sufficienti riserve di potenza per la compensazione di picchi di corrente
- Disaccoppiamento sicuro delle interferenze derivanti dall'alimentazione primaria
- Dimensioni ideali per spazi ridotti
- Minimo surriscaldamento del quadro elettrico grazie ad un'elevata efficienza energetica
Dati elettrici
Tolleranza della tensione di esercizio [%] | 10 |
---|---|
Tensione nominale AC [V] | 110 / 230 |
Frequenza nominale AC [Hz] | 47...63 |
Campo di tensione d'ingresso AC [V] | 100...240 |
Classe di isolamento | II |
Protezione da sovratensione | si; (< 34 V) |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] | 380 |
Tensione di uscita AS-i [V] | 29,5...31,6 |
Potenza di uscita (continua) [W] | 60 |
Numero circuiti della corrente di uscita | 1 |
Corrente di uscita AS-i [A] | 1,9 |
Max. ondulazione residua [mV] | 50 |
Efficienza energetica (tensione nominale 230 V AC / 50 Hz) [%] | 88 |
Fusibile [A] | 10; (esterno, caratteristica B) |
Derating [W/K] | 2% / K (> 60° C) |
Tempo di soppressione caduta di tensione (tensione nominale 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 90 |
Disaccoppiamento dati integrato | si |
Uscite
Resistente a cortocircuito | si |
---|---|
Resistente a sovraccarico | si |
Possibilità di collegamento in parallelo delle uscite | no |
Possibilità di collegamento in serie delle uscite | no |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 20 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
---|
Parametri AS-i
Certificato AS-i | 91001 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 349,5 |
---|---|
Tipo di montaggio | guida DIN; (TH35 (EN 60715); spazi liberi per il raffreddamento per convezione 30 mm) |
Dimensioni [mm] | 45 x 90 x 100 |
Materiali | PC; ABS |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Gabbia a molla: ...1,5 mm² |
---|