Corrente di alimentazione AS-i
AC1254
PSU-1AC/ASi-4A
Corrente di alimentazione AS-i
AC1254
PSU-1AC/ASi-4A
- Affidabile alimentazione di corrente per moduli, sensori e attuatori
- Alta immunità alle interferenze e sufficienti riserve di potenza per la compensazione di picchi di corrente
- Disaccoppiamento sicuro delle interferenze derivanti dall'alimentazione primaria
- Dimensioni ideali per spazi ridotti
- Minimo surriscaldamento del quadro elettrico grazie ad un'elevata efficienza energetica
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] | 47...64 | |
---|---|---|
Tolleranza della tensione di esercizio [%] | 10 | |
Tensione di esercizio [V] | cambiamento di portata automatico | |
Tensione nominale AC [V] | 110 / 230 | |
Campo di tensione d'ingresso AC [V] | 100...120 / 200...240 | |
Classe di isolamento | I | |
Protezione da sovratensione | si; (< 36 V) | |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] | 900 | |
Tensione di uscita AS-i [V] | 30,5 | |
Potenza di uscita (continua) [W] | 122 | |
Potenza di uscita (breve) [W] | 134 | |
Indicazioni per la potenza di uscita (breve) [W] |
|
|
Fattore di rendimento (tensione nominale 120 V AC / 60 Hz) | 0,56 | |
Fattore di rendimento (tensione nominale 230 V AC / 50 Hz) | 0,47 | |
Riserva di potenza [%] | 10 | |
Numero circuiti della corrente di uscita | 1 | |
Corrente di uscita AS-i [A] | 4 | |
Max. ondulazione residua [mV] | 50 | |
Corrente di picco di entrata (tensione nominale 120 V AC / 60 Hz) [A] | 3 | |
Corrente di picco di entrata (tensione nominale 230 V AC / 50 Hz) [A] | 3 | |
Limitazione della corrente di entrata | si | |
Efficienza energetica (tensione nominale 120 V AC / 60 Hz) [%] | 88 | |
Efficienza energetica (tensione nominale 230 V AC / 50 Hz) [%] | 89,3 | |
Protezione esterna dell'ingresso | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A | |
Derating [W/K] | 3 (60...70 °C) | |
Tempo di soppressione caduta di tensione (tensione nominale 120 V AC / 60 Hz) [ms] | 70 | |
Tempo di soppressione caduta di tensione (tensione nominale 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 70 | |
Corrente di ingresso (tensione nominale 120 V AC / 60 Hz) [A] | 2,05 | |
Corrente di ingresso (tensione nominale 230 V AC / 50 Hz) [A] | 1,23 | |
Perdita di potenza (tensione nominale 120 V AC / 60 Hz) [W] | 16,6 | |
Perdita di potenza (tensione nominale 230 V AC / 50 Hz) [W] | 14,6 | |
Disaccoppiamento dati integrato | si | |
Protezione da corrente di ritorno [V] | 35 |
Uscite
Resistente a cortocircuito | si |
---|---|
Resistente a sovraccarico | si |
Caratteristica di sovraccarico | corrente di uscita costante |
Possibilità di collegamento in parallelo delle uscite | no |
Possibilità di collegamento in serie delle uscite | no |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 | |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Grado di protezione | IP 20 | |
Grado di sporco | 2; (IEC 62103: sporco conduttivo non ammesso) |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a vibrazione |
|
||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||
MTTF [anni] | 90 |
Parametri AS-i
Certificato AS-i | 98601 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 625,5 |
---|---|
Tipo di montaggio | guida DIN; (TH35 (EN 60715)) |
Dimensioni [mm] | 124 x 40 x 120 |
Materiali | lamiera di acciaio |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Morsetti a vite: |
---|
diagrammi e curve
Diagramma a blocchi
|
|
---|
parametro uscita
|
|
---|
curva per efficienza energetica / perdita di potenza
|
|
---|
curva per derating
|
|
---|
curva per tempo di soppressione caduta di tensione
|
|
---|