• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. AC1305

Gateway AS-i PROFIBUS DP

AC1305

ControllerE 1Mstr DP RS232

Gateway AS-i PROFIBUS DP

AC1305

ControllerE 1Mstr DP RS232

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: AC1365 Confronta prodotti: AC1305 / AC1365 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
  • asi
  • cul
Applicazione
Applicazione sistema di controllo decentralizzato; Gateway PROFIBUS DP
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 24 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Capacità di isolamento [V] 500
Corrente assorbita [mA] < 500
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] 10
Max. potenza assorbita [VA] 10
Numero di master AS-i 1
Separazione del potenziale si
Interfacce
Interfaccia di comunicazione RS232; PROFIBUS
PROFIBUS
Standard di trasmissione EN 50170
Velocità di trasmissione 12 MBaud
Protocollo Profibus DP
Tipo di utilizzo trasmissione dati
Nota per le interfacce
Funzione di diagnostica
RS232
Numero delle interfacce RS232 1
Velocità di trasmissione 9600...115200 Baud
Tipo di connettore RJ11
Tipo di utilizzo Programmazione
Nota per le interfacce
separazione galvanica
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] 0...60
Temperatura di immagazzinamento [°C] -20...70
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] 95
Grado di protezione IP 20
Parametri AS-i
Versione AS-i 2.1
AS-i master profile M3
Certificato AS-i 61103
Dati meccanici
Peso [g] 544,4
Corpo corpo per montaggio su guida DIN
Materiali alluminio; lamiera di acciaio zincato
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Commutazione 2 x LED, rosso
2 x LED, verde
2 x LED, giallo
Display LCD grafico
Osservazioni
Quantità 1 pezzo