- Prodotti
- AC1324
Applicazione
Applicazione | sistema di controllo decentralizzato; gateway DeviceNet |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 24 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 500 |
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] | 10 |
Max. potenza assorbita [VA] | 10 |
Numero di master AS-i | 2 |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | RS232; CAN |
---|
Protocollo | DeviceNet | |
---|---|---|
Tipo di utilizzo | trasmissione dati | |
Nota per le interfacce |
|
Numero delle interfacce RS232 | 1 | |
---|---|---|
Velocità di trasmissione | 9600...115200 Baud | |
Tipo di connettore | RJ11 | |
Tipo di utilizzo | Programmazione | |
Nota per le interfacce |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -20...70 |
Grado di protezione | IP 20 |
Parametri AS-i
Versione AS-i | 3.0 |
---|---|
AS-i master profile | M4 |
Dati meccanici
Peso [g] | 573 |
---|---|
Corpo | corpo per montaggio su guida DIN |
Materiali | alluminio; lamiera di acciaio zincato |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|