Gateway AS-i EtherCAT con PLC
AC1433
SmartPLC DataLine 1ASi ECAT
Gateway AS-i EtherCAT con PLC
AC1433
SmartPLC DataLine 1ASi ECAT
- Con interfaccia bus integrata e PLC
- Scambio dati affidabile e rapido con il livello sensore-attuatore
- Display a colori per la visualizzazione dello stato di tutti gli slave AS-i in loco
- Configurazione, messa in funzione e diagnostica semplici
- Menu di configurazione rapida con uso intuitivo
Applicazione
Applicazione | PLC standard e/o gateway AS-i / EtherCAT |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 500; (AUX / AS-i 1) |
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] | 500; (con alimentazione esterna: 10 mA) |
Numero di master AS-i | 1 |
Separazione del potenziale | si |
Uscite
Campo di tensione DC [V] | secondo PELV |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | Ethernet; OPC-UA |
---|
Protocollo | EtherCAT |
---|---|
Tipo di utilizzo | trasmissione dati; Programmazione |
Velocità di trasmissione | 100 MBaud |
---|---|
Protocollo | EtherNet/IP |
Tipo di utilizzo | Programmazione |
Velocità di trasmissione | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Tipo di connettore | RJ45 |
Protocollo | Modbus TCP |
Tipo di utilizzo | Programmazione |
Velocità di trasmissione | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Tipo di connettore | RJ45 |
Protocollo | TCP/IP |
Tipo di utilizzo | Programmazione |
Velocità di trasmissione | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Tipo di connettore | RJ45 |
Protocollo | UDP/IP |
Tipo di utilizzo | Programmazione |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -20...70 |
Grado di protezione | IP 20 |
Test / Certificazioni
MTTF [anni] | 43 |
---|
Parametri AS-i
Versione AS-i | 3.0 |
---|---|
AS-i master profile | M4 |
Certificato AS-i | 97304 |
Dati meccanici
Peso [g] | 727 |
---|---|
Corpo | corpo per montaggio su guida DIN |
Materiali | alluminio verniciato; lamiera di acciaio zincato; PC |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Morsetti: ...2.5 mm² |
---|