- Prodotti
- Comunicazione industriale
- Moduli I/O AS-i
- Moduli da campo ProcessLine per ambienti bagnati
- AC200A
Modulo AS-i ProcessLine
AC200A
ProcessLine 8 SB II 3D/3G
Modulo AS-i ProcessLine
AC200A
ProcessLine 8 SB II 3D/3G
Applicazione
Applicazione | modulo AS-i ATEX |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] | 2; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A) |
Capacità di corrente totale [A] | 2 |
Tensione di alimentazione supplementare [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -15...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -15...70 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90; (non condensante) |
Max. altezza s.l.m. [m] | 2000 |
Grado di protezione | IP 67; (con uso fuori dalle zone potenzialmente esplosive: IP 68, IP 69K) |
Grado di sporco | 2 |
Test / Certificazioni
Marchio ATEX |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
EMC |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 630,1 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Materiali | Corpo: acciaio inox; O-ring: EPDM; Cappucci di protezione: PP |
Materiale guarnizione | EPDM |
Collegamento elettrico
Collegamento del modulo | M12 |
---|
Accessori
Fornitura |
|
|
---|---|---|
Accessori opzionali |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 8 x M12; codifica: A; Guarnizione: EPDM |
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Guarnizione: EPDM |