- Prodotti
- Comunicazione industriale
- Moduli I/O AS-i
- Moduli universali per applicazioni da campo
- AC2035
Modulo AS-i universale
AC2035
EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT
Modulo AS-i universale
AC2035
EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT
- Montaggio e cablaggio semplici
- Per il collegamento di sensori e attuatori con uscita cavo
- Collegamento del dispositivo tramite morsetti a molla
- LED luminosi ben visibili per l'indicazione di funzionamento, stato di commutazione e anomalia
Applicazione
Applicazione | montaggio in campo |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] | 230 |
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Watchdog integrato | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero degli ingressi digitali: 4; numero delle uscite digitali: 4 |
---|
Ingressi
Numero degli ingressi digitali | 4 |
---|---|
Circuito d'ingresso ingressi digitali | PNP |
Alimentazione degli ingressi | AS-i |
Tensione di alimentazione [V] | 20...30 |
Max. capacità di corrente ingressi totale [mA] | 200 |
Corrente di ingresso High [mA] | > 5 |
Corrente di ingresso Low [mA] | < 3 |
Livello di commutazione High [V] | > 10 |
Protezione da cortocircuito ingressi digitali | si |
Uscite
Numero delle uscite digitali | 4 |
---|---|
Circuito | PNP |
Campo di tensione DC [V] | 24; (secondo PELV) |
Capacità di corrente per uscita [mA] | 1000; (DC-12 / DC-13) |
Resistente a cortocircuito | si |
Separate elettricamente | si |
Alimentazione dell'attuatore delle uscite | AUX |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
---|
Parametri AS-i
AS-i master profile | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profilo AS-i | S-7.F.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice ID AS-i [hex] | F.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assegnazione dei bit di dati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paottonetro bits |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 317 |
---|---|
Tipo di montaggio | Interfaccia AS-i per basi di montaggio del cavo piatto con alimentazione esterna o PG |
Materiali | PA 6-GF30; 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Collegamento elettrico
Collegamento del modulo | Cavi piatti |
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Gabbia a molla: |