AirBox AS-i
AC2057
AirBox 2DI 1PO M12 V2A
AirBox AS-i
AC2057
AirBox 2DI 1PO M12 V2A
- Per il comando decentralizzato di cilindri e attuatori
- Combinazione di modulo I/O AS-i ed elettrovalvola
- Alta efficienza energetica grazie all'utilizzo vicino all'attuatore
- Minime operazioni di installazione e cablaggio
- Montaggio e cablaggio semplici sulla base di montaggio
Applicazione
Applicazione | montaggio in campo |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] | 165 |
Watchdog integrato | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero degli ingressi digitali: 2; Numero delle uscite pneumatiche: 1 |
---|
Ingressi
Numero degli ingressi digitali | 2 |
---|---|
Circuito d'ingresso ingressi digitali | PNP |
Alimentazione degli ingressi | AS-i |
Tensione di alimentazione [V] | 20...30 |
Max. capacità di corrente ingressi totale [mA] | 100 |
Corrente di ingresso High [mA] | > 3 |
Corrente di ingresso Low [mA] | < 1,5 |
Livello di commutazione High [V] | > 10 |
Protezione da cortocircuito ingressi digitali | si |
Uscite
Numero delle uscite pneumatiche | 1; (uscita pneumatica selezionabile NO / NC ; monostabile) |
---|---|
Alimentazione dell'attuatore delle uscite | AS-i |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...55 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
---|
Parametri AS-i
Modalità di indirizzamento esteso | no | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i master profile | M2; M3; M4 | ||||||||||
Profilo AS-i | S-3.F | ||||||||||
Configurazione I/O AS-i [hex] | 3 | ||||||||||
Codice ID AS-i [hex] | F | ||||||||||
Assegnazione dei bit di dati |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 249,85 | |
---|---|---|
Tipo di montaggio | montaggio a vite | |
Materiali | Corpo: PBT; parti metalliche: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); Guarnizione: FKM | |
Sistema pneumatico | 1 valvola 4/2 vie | |
Campo della pressione di esercizio [bar] | 3...8 | |
Campo della pressione di esercizio [MPa] | 0,3...0,8 | |
Indicazioni per il range della pressione di esercizio |
|
|
Portata d'aria con 6/5 bar [l/min] | 500 | |
Portata d'aria a 6/0 bar [l/min] | 700 | |
Consistenza dell'aria compressa | filtrato (5 µm); lubrificato (ISO-VG10) o non lubrificato | |
Raccordo del tubo | Legris LF 3000/8 | |
Scarico | aria di scarico deviabile tramite raccordo per tubo |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Accessori opzionali |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | pin di contatto per base modulo, FK / PG: |
---|