Modulo AS-i per quadro elettrico
AC2217
SmartLine25 4AI (V) C IP20
Modulo AS-i per quadro elettrico
AC2217
SmartLine25 4AI (V) C IP20
- Per l'utilizzo in quadri elettrici
- Cablaggio rapido e semplice tramite morsetti a molla
- Dimensioni ideali per spazi ridotti
- Morsetti doppi per la connessione passante della tensione di alimentazione
- LED luminosi ben visibili per l'indicazione di funzionamento, stato di commutazione e funzione
Articolo in corso di dismissione
Articoli alternativi: AC3217 Confronta prodotti: AC2217 / AC3217 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Applicazione | Montaggio in quadri elettrici |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 10...53; (Alimentazione esterna) |
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] | 53; (con alimentazione esterna: 28 mA) |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tensione di alimentazione supplementare [V] | 24 DC |
Tensione di alimentazione supplementare | opzionale |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi analogici: 4 |
---|
Ingressi
Alimentazione degli ingressi | AS-i / AUX |
---|---|
Numero degli ingressi analogici | 4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) |
Ingresso analogico tensione [V] | 0...10 |
Resistenza a cortocircuito ingressi analogici | no |
Risoluzione ingresso analogico | 16 (1 bit = 1 mV) |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -20...85 |
Grado di protezione | IP 20 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 120 |
Parametri AS-i
Indirizzamento AS-i | Presa di indirizzamento |
---|---|
Modalità di indirizzamento esteso | no |
AS-i master profile | M3; M4 |
Profilo AS-i | S-7.3.E |
Configurazione I/O AS-i [hex] | 7 |
Codice ID AS-i [hex] | 3.E |
Dati meccanici
Peso [g] | 168,5 |
---|---|
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Materiali | PA 6.6 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | COMBICON: |
---|