Modulo AS-i per quadro elettrico
AC2218
SmartLine25 4AO (C) C IP20
Modulo AS-i per quadro elettrico
AC2218
SmartLine25 4AO (C) C IP20
- Per l'utilizzo in quadri elettrici
- Cablaggio rapido e semplice tramite morsetti a molla
- Dimensioni ideali per spazi ridotti
- Morsetti doppi per la connessione passante della tensione di alimentazione
- LED luminosi ben visibili per l'indicazione di funzionamento, stato di commutazione e funzione
Articolo in corso di dismissione
Articoli alternativi: AC3218 Confronta prodotti: AC2218 / AC3218 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Applicazione | Montaggio in quadri elettrici |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 12...57; (Alimentazione esterna) |
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] | 57; (con alimentazione esterna: 25 mA) |
Protezione da inversione di polarità | si |
Capacità di corrente totale [A] | 0,5; (con alimentazione esterna; senza alimentazione esterna: 100 mA) |
Tensione di alimentazione supplementare [V] | 24 DC; (secondo PELV) |
Tensione di alimentazione supplementare | opzionale |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite analogiche: 4 |
---|
Uscite
Numero delle uscite analogiche | 4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung) |
---|---|
Uscita analogica corrente [mA] | 0...20 |
Carico max [Ω] | 600 |
Resistente a sovraccarico | si |
Risoluzione uscita analogica | 16 (1 bit = 1 µA) |
Alimentazione dell'attuatore delle uscite | AS-i / AUX |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -20...85 |
Grado di protezione | IP 20 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anni] | 140 |
Parametri AS-i
Indirizzamento AS-i | Presa di indirizzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i master profile | M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profilo AS-i | S-7.3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice ID AS-i [hex] | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paottonetro bits |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 175 |
---|---|
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Materiali | PA 6.6 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | COMBICON: |
---|