Modulo AS-i per quadro elettrico
AC2255
SmartL25 4DI 2DO R C
Modulo AS-i per quadro elettrico
AC2255
SmartL25 4DI 2DO R C
- Per l'utilizzo in quadri elettrici
- Cablaggio rapido e semplice tramite morsetti a molla
- Dimensioni ideali per spazi ridotti
- Morsetti doppi per la connessione passante della tensione di alimentazione
- LED luminosi ben visibili per l'indicazione di funzionamento, stato di commutazione e funzione
Applicazione
Applicazione | Montaggio in quadri elettrici |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] | 50 |
Tensione di alimentazione supplementare [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Max. corrente assorbita da alimentazione supplementare [mA] | 600; (AUX) |
Watchdog integrato | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi digitali: 4; Numero delle uscite relè: 2 |
---|
Ingressi
Numero degli ingressi digitali | 4 |
---|---|
Circuito d'ingresso ingressi digitali | PNP; (tipo 2 secondo IEC 61131-2) |
Alimentazione degli ingressi | AUX |
Tensione di alimentazione [V] | 18...30; (DC) |
Max. capacità di corrente ingressi totale [mA] | 500 |
Corrente di ingresso High [mA] | 6...10 |
Corrente di ingresso Low [mA] | 0...2 |
Livello di commutazione High [V] | > 11 |
Protezione da cortocircuito ingressi digitali | si |
Uscite
Campo di tensione DC [V] | 24 |
---|---|
Campo di tensione AC [V] | 10...240 |
Capacità di corrente per uscita [mA] | 6000; (240 V AC; 24 V DC; carico ohmico) |
Numero delle uscite relè | 2 |
Resistente a cortocircuito | no |
Separate elettricamente | si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90; (non condensante) |
Max. altezza s.l.m. [m] | 2000 |
Grado di protezione | IP 20 |
Grado di sporco | 2 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 383 | ||||||
Note | Il dispositivo deve essere alimentato da una fonte di tensione con separazione elettrica.; Questa fonte di tensione deve avere secondariamente un interruttore di protezione con certificazione UL (vedere addendum). ; In alternativa è possibile utilizzare un alimentatore classe 2 per alimentare AUX. |
Parametri AS-i
Versione AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indirizzamento AS-i | Presa di indirizzamento | |||||||||||||||
Modalità di indirizzamento esteso | si | |||||||||||||||
AS-i master profile | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
Profilo AS-i | S-7.A.E | |||||||||||||||
Configurazione I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||
Codice ID AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||
Certificato AS-i richiesto | si | |||||||||||||||
Assegnazione dei bit di dati |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 171 |
---|---|
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Materiali | PC-GF20 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Accessori opzionali |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | pin header: |
---|